AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø5, Serie TU1-S-PUR 1820712001

Número de pieza:

AVENTICS-1820712001

2,80 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-005-0095-NT-0025

especificaciones

Ø exterior5 mm
Radio de flexión mín. 20 °C13 mm
Espesor de pared0.95 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.015 kg
Materialpoliéster-poliuretano