AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø8, Serie TU1-F-PUR 1820712046

Número de pieza:

AVENTICS-1820712046

3,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-F-PUR-008-0125-BKTL-0025

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C25 mm
Espesor de pared1.25 mm
ColorTranslúcido negro
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
apto para alimentosapto para alimentos
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.031 kg
MaterialPoliéter-poliuretano