AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø12, Serie TU1-S-PUR 1820712082

Número de pieza:

AVENTICS-1820712082

7,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PUR-012-0150-NT-0100

especificaciones

Ø exterior12 mm
Radio de flexión mín. 20 °C55 mm
Espesor de pared1.5 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Unidad de suministro100 m
Peso por metro0.06 kg
Materialpoliéster-poliuretano