AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-A-PUR 1820712092

Número de pieza:

AVENTICS-1820712092

TU1-A-PUR-008-0115-BK-0050

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C28 mm
Espesor de pared1.15 mm
ColorNegro
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C10 bar
Advertenciaantiestático
Unidad de suministro50 m
Peso por metro0.03 kg
MaterialPoliéter-poliuretano