AVENTICS™ Manguera de aire comprimido, Serie TU1-X-PUR 1820712094

Número de pieza:

AVENTICS-1820712094

11,28 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-X-PUR-008-0200-BK-0025-BU

especificaciones

Ø exterior8 mm
Radio de flexión mín. 20 °C15 mm
Espesor de pared2 mm
ColorNegro
SignaturaAzul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C16 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.048 kg
MaterialPoliéter-poliuretano