AVENTICS™ Manguera de aire comprimido Ø4, Serie TU1-S-PAM 1820712100

Número de pieza:

AVENTICS-1820712100

2,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
TU1-S-PAM-004-0100-TR-0025

especificaciones

Ø exterior4 mm
Radio de flexión mín. 20 °C20 mm
Espesor de pared1 mm
ColorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento máx. a 20 °C26 bar
Unidad de suministro25 m
Peso por metro0.006 kg
MaterialPoliamida