AVENTICS™ Manguito 1823300000

Número de pieza:

AVENTICS-1823300000

1,60 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FPT-S-RSK-G018-G018

especificaciones

Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Orificio GG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Orificio DG 1/8
TipoFPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
MaterialLatón