AVENTICS™ Manguito 1823300008

Número de pieza:

AVENTICS-1823300008

3,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FPT-S-RSK-G012-G012

especificaciones

Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Orificio GG 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Orificio DG 1/2
TipoFPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro5 Unidades
MaterialLatón