AVENTICS™ Manguito 1823300035

Número de pieza:

AVENTICS-1823300035

11,12 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FPT-S-RSK-G034-G034

especificaciones

Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Orificio GG 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Orificio DG 3/4
TipoFPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro2 Unidades
MaterialLatón