AVENTICS™ Serie NU1 1823313002

Número de pieza:

AVENTICS-1823313002

Ver hoja de datos
NU1-S-RNU-DA06

especificaciones

Tipo de racortuerca de racor
Orificio GM10x1
Orificio DØ 6
TipoNU1-S-RNU
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro50 Unidades
Peso0.002 kg
Material carcasaPolioximetileno