AVENTICS™ Serie NU1 1823313003

Número de pieza:

AVENTICS-1823313003

Ver hoja de datos
NU1-S-RNU-DA08

especificaciones

Tipo de racortuerca de racor
Orificio GM12x1
Orificio DØ 8
TipoNU1-S-RNU
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro50 Unidades
Peso0.002 kg
Material carcasaPolioximetileno