AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con rosca interior 1823373001

Número de pieza:

AVENTICS-1823373001

2,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CP1-S-NW7,2-G014-IN

especificaciones

Orificio DNW 7,2
Orificio GG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidoEnchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW7.2 mm
Caudal nominal Qn1450 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro10 Unidades
Peso por unidad0.025 kg
Material carcasaLatón