AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN estándar 1823373038

Número de pieza:

AVENTICS-1823373038

2,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR2-S-RPN-M005-DA04

especificaciones

Tipo de racorRacor recto
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GM5
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Orificio DØ 4
TipoQR2-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro25 Unidades
Peso0.006 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentadaAcero inoxidable
Material anillo de aflojamientoLatón
Material roscaLatón