AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN estándar 1823373044

Número de pieza:

AVENTICS-1823373044

2,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
QR2-S-RPN-G018-DA08

especificaciones

Tipo de racorRacor recto
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2Racor instantáneo
Orificio DØ 8
TipoQR2-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro25 Unidades
Peso0.012 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentadaAcero inoxidable
Material anillo de aflojamientoLatón
Material roscaLatón