AVENTICS™ Enchufe de acoplamiento con rosca interior 1823373083

Número de pieza:

AVENTICS-1823373083

CP1-S-NW7,8-G012-IN

especificaciones

Orificio DNW 7,8
Orificio GG 1/2
Tipo de conexión de aire comprimidoEnchufe de acoplamiento
Anchura nominal NW7.8 mm
Caudal nominal Qn1950 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro5 Unidades
Peso por unidad0.04 kg
Material carcasaAcero