AVENTICS™ Manguito 1823373085

Número de pieza:

AVENTICS-1823373085

10,74 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
FPT-S-RSK-G014-M010

especificaciones

Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Orificio GM10x1,25
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Orificio DG 1/4
TipoFPT-S-RSK
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
MaterialLatón