AVENTICS™ Acoplamiento de cierre, Serie CP1 1823376006

Número de pieza:

AVENTICS-1823376006

7,99 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
CP1-S-NW2,7-M5-EX

especificaciones

Orificio DNW 2,7
Orificio GM5
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Anchura nominal NW2.7 mm
Caudal nominal Qn165 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
FluidoAire comprimido
Unidad de suministro2 Unidades
Peso por unidad0.008 kg
Material carcasaLatón
Material casquillo de desbloqueoLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material orificioLatón