AVENTICS™ Conexión en cruz 1823390040

Número de pieza:

AVENTICS-1823390040

7,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
M5

especificaciones

TipoDistribuidor cuádruple
Orificio GM5
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.008 kg
Material carcasaLatón