AVENTICS™ Conexión en cruz 1823390042

Número de pieza:

AVENTICS-1823390042

10,91 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/4

especificaciones

TipoDistribuidor cuádruple
Orificio GG 1/4
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.047 kg
Material carcasaAluminio