AVENTICS™ Conexión múltiple 1823390045

Número de pieza:

AVENTICS-1823390045

12,87 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/8

especificaciones

TipoDistribuidor nónuple
Orificio GG 1/8
Orificio RM5
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.046 kg
Material carcasaAluminio