AVENTICS™ Serie NU1 1823391039

Número de pieza:

AVENTICS-1823391039

Ver hoja de datos
NU1-S-RPN-G014-DI04

especificaciones

Tipo de racorRacor recto
Orificio GG 1/4
Orificio DØ 4
TipoNU1-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro25 Unidades
Peso0.005 kg
Material carcasaPolioximetileno