AVENTICS™ Distribuidor orientable acodado 1823391048

Número de pieza:

AVENTICS-1823391048

4,97 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/4

especificaciones

TipoDistribuidor doble
Orificio GG 1/4
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.02 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasPolivinilcloruro
Material de los tornillosLatón