AVENTICS™ Serie NU1 1823391102

Número de pieza:

AVENTICS-1823391102

Ver hoja de datos
NU1-S-RW1-G018-DI04

especificaciones

Tipo de racorracor orientable acodado simple
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Orificio GG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio DØ 4
TipoNU1-S-RW1
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Peso0.011 kg
Material carcasaPolioximetileno