AVENTICS™ Válvula de bloqueo 2/2, Serie SC01 1823391906

Número de pieza:

AVENTICS-1823391906

24,26 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SC01-R1/8-G1/8

especificaciones

Tipollave de bola
Principio de conmutación2/2
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1R 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Temperatura ambiente mín.-18 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-18 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.035 kg
Material carcasaLatón
Material juntaspolitetrafluoretileno
Material palanca manualPoliamida