AVENTICS™ Tornillo de cierre, junta plana 1823462028

Número de pieza:

AVENTICS-1823462028

Ver hoja de datos
FPT-S-RBI-G018

especificaciones

Orificio GG 1/8
TipoFPT-S-RBI
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Cantidad de suministro25 Unidades
MaterialAcero, cromado
Material juntasPolivinilcloruro