AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210220

Número de pieza:

AVENTICS-1824210220

38,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad15
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC110 V
Tensión de servicio AC220 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz8 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz9.1 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz11.5 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz12.6 VA
Consumo de potencia DC6 W
Peso0.11 kg
Carcasaelastómero termoplástico