AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210221

Número de pieza:

AVENTICS-1824210221

38,47 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-110AC-8,0VA-30mm

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad15
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio AC110 V
Tensión de servicio AC110 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz8 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz6.4 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz11.5 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz10.8 VA
Peso0.11 kg
Carcasaelastómero termoplástico