AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210235

Número de pieza:

AVENTICS-1824210235

32,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma B
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad14
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC110 V
Tensión de servicio AC220 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz9.7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz7.9 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz12.6 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz10.2 VA
Consumo de potencia DC4.9 W
Peso0.07 kg
Carcasaelastómero termoplástico