AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210243

Número de pieza:

AVENTICS-1824210243

32,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_B-024DC-4,8W-22mm

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma B
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad14
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tensión de servicio AC48 V
Tensión de servicio AC48 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz7.7 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz6.2 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz10.5 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz9.4 VA
Consumo de potencia DC4.8 W
Peso0.07 kg
Carcasaelastómero termoplástico