AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 1824210245

Número de pieza:

AVENTICS-1824210245

42,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_B-024DC-2,6W-22mm

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma B
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad13
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC2.6 W
Peso0.07 kg
Carcasaelastómero termoplástico