AVENTICS™ Bloque de conexión en batería, Serie DO30 1825503236

Número de pieza:

AVENTICS-1825503236

34,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
D030-1 POSTE-G1/8

especificaciones

TipoRegleta de conexiones
Dirección conexión neum. (1)Lateral
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula1
Peso0.045 kg
Material placa baseAluminio
JuntaCaucho de acrilnitrilo butadieno