AVENTICS™ Bloque de conexión en batería, Serie DO22, G 1/8 / Ø 4 1825503603

Número de pieza:

AVENTICS-1825503603

171,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DO22-D4-BP3

especificaciones

TipoRegleta de conexiones
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
Dirección conexión neum. (2,4)Lateral
conexión de aire comprimido salidaØ 4
Conexión escapeG 1/8
Escape (3,5)Con ventilación captada (3/5)
TipoCableado de conector simple
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula3
Dimensión modular23 mm
Tornillo de fijaciónM3
Peso0.115 kg
Material placa baseAluminio
Material racor instantáneoLatón