AVENTICS™ Silenciosos AVENTICS serie SI1 1827000001

Número de pieza:

AVENTICS-1827000001

5,53 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/4

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica79 dB
Caudal nominal Qn3390 l/min
Unidad de suministro10 Unidades
Peso0.02 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón