AVENTICS™ Silenciosos AVENTICS serie SI1 1827000002

Número de pieza:

AVENTICS-1827000002

12,97 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G3/8

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 3/8
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica84 dB
Caudal nominal Qn6554 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.05 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón