AVENTICS™ Silenciosos AVENTICS serie SI1 1827000003

Número de pieza:

AVENTICS-1827000003

16,29 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/2

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/2
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica90 dB
Caudal nominal Qn7223 l/min
Unidad de suministro2 Unidades
Peso0.08 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón