AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000004

Número de pieza:

AVENTICS-1827000004

35,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G3/4

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 3/4
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica92 dB
Caudal nominal Qn8394 l/min
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.13 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón