AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000005

Número de pieza:

AVENTICS-1827000005

54,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 1
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica102 dB
Caudal nominal Qn12848 l/min
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.18 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón