AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000006

Número de pieza:

AVENTICS-1827000006

3,92 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
M5

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoM5
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica72 dB
Caudal nominal Qn398 l/min
Unidad de suministro10 Unidades
Peso0.004 kg
Material silenciadorbronce sinterizado
Material roscaLatón