AVENTICS™ Silenciador, serie SI1 1827000018

Número de pieza:

AVENTICS-1827000018

7,52 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
5PU

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoM5
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Caudal nominal Qn381 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.001 kg
Material silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno