AVENTICS™ Silenciosos AVENTICS serie SI1 1827000020

Número de pieza:

AVENTICS-1827000020

10,49 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/4-5PU

especificaciones

FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexión de aire comprimidoG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimidorosca exterior
Nivel de intensidad acústica80 dB
Caudal nominal Qn3447 l/min
Unidad de suministro5 Unidades
Peso0.003 kg
Material silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno