AVENTICS™ Válvula de pilotaje, Serie DO35 1827414025

Número de pieza:

AVENTICS-1827414025

160,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
3/2NO-230AC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
tamaño de construcciónDO35
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
Caudal nominal Qn110 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Tensión de servicio230 V AC
Anchura de bobina32 mm
Duración de conexión100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C