AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD, extremos de cables abiertos, recto 1834484257

Número de pieza:

AVENTICS-1834484257

38,15 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FS-M12-5-5000-PUR-OW-4

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos4 polos
Número de conductores4
Blindajeno blindado
Longitud del cable L5 m
Tipo de protecciónIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Corriente, máx.4 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø5.2 mm
Peso0.194 kg
Material recubrimiento de cablePoliuretano