AVENTICS™ Cilindro de fuelle enrollable, serie BRB 1909041000

Número de pieza:

AVENTICS-1909041000

176,65 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
BRB-SB-088-037-0CR-PA-G018

especificaciones

TipoCilindro de fuelle enrollable de manguera
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro de tapa61 mm
Escuadra basculante admisible max.15 °
Elevación efectiva máx.37 mm
Espacio de montaje radial mín.100 mm
Altura de montaje, mín.38 mm
Altura de montaje, máx.75 mm
Fuerza min.1840 N
Fuerza max.2250 N
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAire comprimido
Durabilidad reducida con una temperatura superior a70 °C
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6 bar
Peso0.25 kg
Material fuellecaucho de cloropreno
Material de la tapaPoliamida reforzada con fibras de vidrio
Material anillo de aprieteAcero, cromado