AVENTICS™ 240-180
Número de pieza:
especificaciones
| Protocolo bus de campo | DeviceNet |
| Advertencia | Conexión de bus de campo con funcionalidad E/S, Alimentación de tensión 7/8″, 4 polos |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Número de bobinas magnéticas máx. | 32 |
| Número máx. de posiciones de la válvula | 32 |
| Tensión de funcionamiento electrónica | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión de electrónica | -10 % / +10 % |
| Consumo de corriente electrónica | 0.11 A |
| Tensión de servicio de los actuadores | 24 V DC |
| corriente total para válvulas | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Diagnóstico | Subtensión |
| Ampliación de módulo E/S máx. | 16 |
| Conexión eléctrica número de polos | 4 polos, 7/8″, Enchufe (male) |
| Peso | 0.252 kg |
| Material carcasa | polibutilenotereftalato |