AVENTICS™ I/O modules, Series G3 240-209

Número de pieza:

AVENTICS-240-209

407,67 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
G3 16 IN NPN M12

especificaciones

Tipo16DI8M12, entradas digitales NPN
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12x1
conexión de señal E/A número de polos4 polos
Número de entradas16
Diseño de bus de campodiseño A
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.05 A
Corriente máx. por canal0.15 A
Alimentación de corriente para actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCortocircuito
Conexión eléctrica tipoHembrilla, M12x1
Peso0.274 kg
Material carcasatereftalato de polietileno