AVENTICS™ 240-213

Número de pieza:

AVENTICS-240-213

678,74 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
G3 2 IN/2 OUT 0-10V M12

especificaciones

Tipo2AIAO8M12
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12x1
conexión de señal E/A número de polos4 polos
Número de entradas2
Número de salidas2
Entradas analógicas0 ... 10 V
Salidas analógicas0 ... 10 V
Diseño de bus de campodiseño A
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica-10 % / +10 %
Consumo de corriente electrónica0.09 A
Corriente máx. por canal0.15 A
Alimentación de corriente para actuadores24 V DC
corriente total para válvulas4 A
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCortocircuito
Attacco elettrico tamañoHembrilla, M12x1
Peso0.244 kg
Material carcasatereftalato de polietileno