AVENTICS™ Serie DDL 3375002000

Número de pieza:

AVENTICS-3375002000

3382,59 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DDL 16 INPUT

especificaciones

AdvertenciaEntradas digitales
conexión de señal E/A tipoHembrilla
conexión de señal E/A tamaño de roscaM12
CertificadosATEX
ATEXATEX
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensión de funcionamiento electrónica24 V DC
Consumo de corriente electrónica0.1 A
Tipo de protecciónIP65
Corriente total de los sensores máx.0,5 A
Longitud de línea máx.40 m
Número máx. de usuarios DDL14
Número de entradas16
Conexión de comunicación 1, TipoEnchufe (male)
Conexión de comunicación 1, Tamaño de roscaM12
Conexión de comunicación 1, Número de polosde 5 polos
Conexión de comunicación 2, TipoHembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de roscaM12
Conexión de comunicación 2, Número de polosde 5 polos
Attacco elettrico tamañomediante enchufe de conexión de comunicación
Peso0.63 kg
Material carcasaPoliuretano