AVENTICS™ Serie AR1 3513000000

Número de pieza:

AVENTICS-3513000000

186,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AR1-G012-0010

especificaciones

Orificio 1G 1/2
Ø del recipiente105 mm
Volumen recipiente para aire1 L
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
FluidoAire comprimido
Material carcasaAcero, cromado