AVENTICS™ Serie AR1 3513000050

Número de pieza:

AVENTICS-3513000050

627,58 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AR1-G100-0400

especificaciones

Orificio 1G 1
Orificio 2G 1/2
Ø del recipiente276 mm
Volumen recipiente para aire40 L
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura del medio mín.-40 °C
Temperatura del medio máx.100 °C
FluidoAire comprimido
Material carcasaAcero, cromado