AVENTICS™ Conexión rotatoria 3531080010

Número de pieza:

AVENTICS-3531080010

273,10 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NW7-(550-1100)U/MIN

especificaciones

número de líneas pilotadas1
Conexión rotatoriaM16, derecha
Velocidad máx.1270 1/min
Conexión de aire comprimidoM14x1,5
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura del medio mín.-25 °C
Temperatura del medio máx.40 °C
FluidoAire comprimido
Velocidad máx.1270 1/min
Peso0.33 kg